Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412027174

AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412027174

99,39 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

ST6-P2-K05U-20-ATEX-2GD

Direktmontage für Serie
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Indirekte Montage für Serie
TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Nutbreite
6 mm T-Nut
Kabel
mit Kabel
Zertifikate
ATEX, CE-Konformitätserklärung, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Aderendclips
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
2-polig
Betriebsspannung DC, max.
8.2 V DC
Stoßfestigkeit
30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit
10 - 55 Hz, 1 mm
Kabellänge L
5 m
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Kabelummantelung
Polyurethan
Werkstoff Feststellschraube
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Kabelummantelung
Polyurethan
Werkstoff Feststellschraube
Nichtrostender Stahl

Merkmale

  • Universelle Sensoren für die genormte 6-mm-Mutter
  • Montage von oben in der Mutter („Drop in“-Montage)
  • Breites Angebot an Ausführungen mit verschiedenen Leitungslängen und Anschlüssen
  • Kombinierte Befestigungsschraube aus Innensechskant- und Schlitzschraube
  • ATEX-Ausführungen erhältlich
  • Hoch- und Niedrigtemperatur-Ausführungen verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen