Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R414010006

AVENTICS™ Druckregelventil-Kartusche mit Aluminium-Grundkörper, Serie CR1-OX R414010006

68,39 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CR1-OX–002-100-G018-SW-(0,20-2,0)-DPV

Bauart
Membranventil
Reglerfunktion
ohne Sekundärentlüftung
Einbaulage
Beliebig
Druckversorgung
Kartusche mit Aluminium-Grundkörper
Zertifikate
REACH-konform, ASTM G-93, RoHS
Betriebsdruck min.
0.2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Druckregelbereich min.
0.2 bar
Druckregelbereich max.
2 bar
Umgebungstemperatur min.
-5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-5 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase, Sauerstoff
Nenndurchfluss Qn
250 l/min
Gewicht
0.1 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Fluorkarbon-Kautschuk
Werkstoff Führungseinsatz
Polyphenylensulfid
Werkstoff Kartusche
Polyarylamid
Werkstoff Ventilführung
Polyphenylensulfid
Werkstoff Membran
Fluorkarbon-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 250 l/Min
  • Membranventil
  • Kartusche mit Aluminium-Grundkörper

Dokumentation und Zeichnungen