Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R419801401

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R419801401

77,93 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-MS-M12D-4-SCREW

Bauart
Rundsteckverbinder
Anschlussart
Gewindeschneiden
anschließbarer Kabel-Ø min.
6 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.
8 mm
Protokoll
Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, sercos III
Schirmung
geschirmt
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Strom, max.
4:00 AM
Schutzart
IP67
Betriebsspannung
48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
D-codiert
Kabelabgang
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Gewicht
0.41 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing

Merkmale

  • Rundsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Rundsteckverbinder-Adapter

Dokumentation und Zeichnungen