Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R432002440

AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 2 R432002440

315,60 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CERAM-ISO2-5/3OC-DS-E-L/COIL

Betätigung
elektrisch
Baugröße
ISO 2
Schaltprinzip
5/3, entlüftete Mittelstellung
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend, nicht rastend
Vorsteuerung
extern
Nenndurchfluss Qn
2400 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10.3 bar
Ausstattung Basisventil
Basisventil ohne Spule
Vorsteuerventilbreite
30 mm CNOMO, Ceramic
Normen
ISO 5599-1
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
66 °C
Gewicht
1.21 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss

Merkmale

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Dokumentation und Zeichnungen