Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-TC15-VTS

AVENTICS™ Serie TC15 Ventilsysteme

Produktbeschreibung

Das AVENTICS Ventilsystem der Serie TC15 ist die perfekte Wahl für Anwendungen, die leichte Ventile mit hoher Durchflussrate auf kleinem Raum erfordern. Das Ventilsystem, das entweder pneumatisch oder elektrisch betrieben wird, kann modular auf bis zu 12 Ventile erweitert werden. Das Auswechseln eines Ventils kann ohne Demontage des Ventilblocks erfolgen.

Merkmale

  • Qn = 1 100 l/Min ... 1 500 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-Schieberventile mit Polyamidgehäuse
  • Pneumatikanschluss G1/4, 1/4-18 NPTF
  • Arbeitsdruck min./max. -0,9/10 bar
  • Spannung 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC
  • Elektrischer Anschluss ISO Form C, M8 3-polig; M8 4-polig

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 154 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
117,81 €
117,81 €
159,88 €
136,52 €
136,52 €
192,79 €
117,81 €
117,81 €
159,88 €
136,52 €

Dokumentation und Zeichnungen