Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Der elektrische TorqPlus Antrieb verfügt über eine einzigartige, modulare Bauweise, die ein einfaches Nachrüsten mit über 200 verschiedenen Zubehörsätzen ermöglicht.
Fünf Modelle mit garantierten Ausgangsdrehmomenten von 11 Nm bis 2 260 Nm (100 bis 20 000 in-lbs-in)
Standard für so niedrige Drehmomente von 350 lbs-in bis zu 10 000 lbs-in für 100 % (keines unter 50 % in allen lieferbaren Motorspannungen)
Kompakte Ausführung in wetterbeständigen oder explosionsgeschützten Gehäusen
Modularer Aufbau ermöglicht die einfache Integration von Regelungen und Zusatzgeräten wie Heizelementen, Motorbremsen, Stellungsreglern, Wandlern und Leitstellen
Dauerschmierung verlängert die Intervalle für regelmäßige Wartungen.
Hochfeste Zahnräder laufen in Nadellagern, um gleichmäßige Energieübertragung und lange Lebensdauer zu gewährleisten
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.