Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-Bransonic CPX1800

Branson Bransonic® CPX Digitales Bad 1800

Produktbeschreibung

Das Bransonic® CPX haben wir auf digital umgestellt und somit eine neue Kategorie an Ultraschallbädern definiert. Wir haben unsere legendäre Linie von Ultraschallbädern für die absolute Kontrolle mit einem vollständig digitalen Tower-Bedienfeld neu konzipiert.

Gesamtgröße (L x B x T)
25,4 x 30,5 x 29,2 cm (10 x 12 x 11,5 Zoll)
Behältergröße (L x B x T)
15,2 x 14 x 10,2 cm (6 x 5,5 x 4 Zoll)
Gewicht
3,2 kg (7 lbs.)
Frequenz
40 kHz

Merkmale

  • Entgasung − kann bis auf 99 Minuten eingestellt werden.
  • Timer − kann auf 99 Minuten eingestellt werden oder kontinuierlich laufen.
  • Selbstanpassende Technologie.
  • Digitales Tower-Bedienfeld.
  • Ruhemodus

Dokumentation und Zeichnungen