Branson-P-Bransonic CPX3800

Branson Bransonic® CPX Digitales Bad 3800

Produktbeschreibung

Das Bransonic® CPX haben wir auf digital umgestellt und somit eine neue Kategorie an Ultraschallbädern definiert. Wir haben unsere legendäre Linie von Ultraschallbädern für die absolute Kontrolle mit einem vollständig digitalen Tower-Bedienfeld neu konzipiert.

Gesamtgröße (L x B x T)
40,6 x 30,5 x 36,8 cm (16 x 12 x 14,5 Zoll)
Behältergröße (L x B x T)
29,2 x 15,2 x 15,2 cm (11,5 x 6 x 6 Zoll)
Gewicht
5,44 kg (12 lbs.)
Frequenz
40 kHz

Merkmale

  • Entgasung − kann bis auf 99 Minuten eingestellt werden.
  • Timer − kann auf 99 Minuten eingestellt werden oder kontinuierlich laufen.
  • Selbstanpassende Technologie.
  • Digitales Tower-Bedienfeld.
  • Ruhemodus

Dokumentation und Zeichnungen