Branson-P-Bransonic CPXH8800

Branson Bransonic® CPXH Digitales Bad 8800

Produktbeschreibung

Das digitale Bad Bransonic® CPXH ist unser bis jetzt fortschrittlichstes Bad. Es umfasst die Vorteile der beheizten Reinigung mit der Fähigkeit die Temperaturen auf 20 °C/68 °F – 69 °C/156,6 °F einzustellen.

Gesamtgröße (L x B x T)
61 x 45,7 x 36,8 cm (24 x 18 x 14,5 Zoll)
Behältergröße (L x B x T)
49,5 x 29,2 x 15,2 cm (19,5 x 11,5 x 6 Zoll)
Gewicht
11,8 kg (26 lbs.)
Frequenz
40 kHz

Merkmale

  • Entgasung − kann bis auf 99 Minuten eingestellt werden.
  • Timer − kann auf 99 Minuten eingestellt werden oder kontinuierlich laufen.
  • Selbstanpassende Technologie.
  • Digitales Tower-Bedienfeld.
  • Ruhemodus

Dokumentation und Zeichnungen