Branson Bransonic® MH Mechanisches Bad 3800

Produktbeschreibung

Mit dem Bransonic® MH Ultraschallbad erhalten Sie den zusätzlichen Vorteil von Wärme zusammen mit der Strapazierfähigkeit und den Leistungsmerkmalen unseres Ultraschallbad-Flaggschiffs.

Gesamtgröße (L x B x T)
40,64 x 30,48 x 36,83 cm (16 x 12 x 14,5 in.)
Behältergröße (L x B x T)
29,21 x 15,24 x 15,24 cm (11,5 x 6 x 6 in.)
Gewicht
5,44 kg (12 lbs.)
Frequenz
40 kHz

Merkmale

  • Beheiztes Reinigen − bis zu 69 °C/156,2 °F.
  • Mechanischer 60-Minuten-Timer (kann auf kontinuierlichen Betrieb eingestellt werden).
  • Industrielle 40-kHz-Messwertwandler.
  • Tower-Bedienfeld.
  • Eingebauter, herkömmlicher Abfluss (½ und ¾ Gallone) oder seitlich montierter Abfluss.

Dokumentation und Zeichnungen