Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-OMNI 1620

Branson OMNI 1620 Reinigungssystem

Produktbeschreibung

Das Branson OMNI Reinigungssystem ist ein vollständig konfiguriertes Ultraschallreinigungs- und Spülsystem mit eingebautem Trockner. 

Abmessungen des Arbeitsbehälters (L x B x T)
40,64 x 50,8 x 40,64 cm (16 x 20 x 16 in.)
Werkstoff des Prozessbehälters
Blank geglühter Edelstahl 316L
Ablassanschlussgröße
3/4 in. NPT
Reinigungsbehälter-Temperatur
Umgebungstemp. bis zu 71,1 °C (160 °F)
Durchfluss der Rückführung:
3,8-11,4 l/min (1-3 g/min)
Filterrückhaltung
10 Mikron
Ultraschallausgang
1 000 Watt/Behälter
Trocknerwärme
6 000 Watt
Luftstrom des Trockners
934,45 m³/h (550 ft³/min)
Trocknertemperatur
max. 121,1 °C (250 °F)
Eingangsspannung
208-240 VAC/35 A, dreiphasig

Merkmale

  • Convenient user friendly interface - PLC control for added functionality, reliability, and safety including a touch screen for user convenience.
  • Branson S8000 series generators - Both ultrasonic tanks (wash and first rinse) are powered by two integrated S8342 ultrasonic generators as standard.
  • Small footprint and convenient working height design - The power supplies are integrated to save floor space.
  • Lockable protection for process parameter setting - Allows all dwell times and temperature settings to be secured by password.
  • Low voltage controls for safety - 26VDC controls and a lockable main power disconnect switch are included
  • 318L stainless steel tanks - For maximum durability and lifespan
  • Standard pump and filter - Extend cleaning bath life

Dokumentation und Zeichnungen