Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Crosby-P-Style PVR

Crosby Typ PVR Über-/Unterdruck-Sicherheitsventil

Produktbeschreibung

Ein vielseitiges Sicherheitsventil für Sterilanwendungen in Brauereien, der Getränkeindustrie, Lebensmittelverarbeitung und Pharmaindustrie.

Merkmale

  • Selbsttätiger Betrieb.
  • Entlastet Luftüberschuss oder zu hohen Gasdruck.
  • Entlastet zu hohen Flüssigkeitsdruck bei fehlender Luft oder Schutzbegasung.
  • Konzipiert zur Verhinderung der Vakuumbildung, die Behälterwölbungen verursachen kann.
  • Gehäuse und alle internen Teile sind für den Betrieb nach einer Berührung mit dem Prozessmedium ausgelegt und widerstehen direktem Spülen und Reinigen mit Sterilisationsmitteln, Ätzmitteln, Wasser oder Dampf.
  • Ermöglicht vollständiges Entleeren nach dem Betrieb und/oder Spülen und minimiert Spalten, in denen sich Verunreinigungen sammeln oder Vereisungen in kalten Umgebungen bilden können.
  • Standard-FKM-O-Ring-Sitze an beiden Dichtkegeln bieten dichte Absperrung.
  • Alle Werkstoffe sind korrosionsbeständig und alle freiliegenden Oberflächen sind kontrolliert, um die Sterileigenschaften zu verbessern.
  • Manipulationssicherer, bleiverplombter Deckel.
  • Gefertigt in Übereinstimmung mit dem ASME Code (ASME-Kessel und Druckbehälter-Code) Section VIII und Section XIII.
  • Mengen für kompressible Medien sind von National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors zertifiziert.

Dokumentation und Zeichnungen