Damcos-P-System Power Unit

Damcos™ Hydraulikeinheit

Produktbeschreibung

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Ventile für den Einsatz auf See. Das ist mit der standardisierten Damcos Hydraulikeinheit ganz einfach. Durch den Aufbau auf einer Standard-Modularplattform können Sie Anpassungen an Ihre Skalierung und Kapazitäten über die Stellantriebe und Magnetventilschränke des Fernsteuerungssystems vornehmen.

Ölfördervolumen
5,7 bis 15,5 Liter/Min
Anschlussart(en)
P&T typisches G 1/2-Zoll Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Baustahl und Gusseisen
Gewicht
400 bis 500 kg
Druckspeicher
100 und 200 Liter (weitere auf Anfrage)

Merkmale

  • Mehrfache Redundanzfunktionen für erhöhte Sicherheit
  • Flexible Steuerung für einen einfachen Betrieb
  • Leicht zugängliches Design für einfache Wartung
  • Kompaktes und flexibles Design
  • Bestellungen und Lieferung weltweit
  • Aus Standardkomponenten zusammengesetzt
  • Erfüllt globale Anforderungen und bietet alle wichtigen behördlichen Zulassungen
  • Automatische Regelung von konstantem Druck (135 bar)
  • Ein wichtiger Bestandteil des Hydraulikventil-Fernsteuerungssystems von Emerson