DeltaV-P-M-series Profibus DP Interface Card

DeltaV™ Schnittstellenkarten Profibus DP Serie 2 Plus der M-Serie

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Profibus DP-Schnittstellenkarte der M-Serie ist eine im Einsatz bewährte Schnittstelle für diskrete Stellantriebe und Sensoren. Großer Datendurchsatz, einfache Installation, gute Diagnosefähigkeiten und bewährte fehlerfreie Übertragungstechnologie machen das DeltaV Profibus DP zu einer guten Schnittstellenlösung für komplexe Geräte. Die Schnittstellenkarte kann einfach installiert werden, ist zuverlässig und benutzerfreundlich.

Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 16 Hz, 0,5 g von 16 bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Bietet die Freiheit, den entsprechenden Bus für die Anwendung zu wählen
  • Unterstützt Standard-Busse auf Geräteebene
  • Verringert die Verkabelungskosten
  • Bietet native Schnittstelle auf Controller-Ebene
  • Ermöglicht die Kombination von Bustechnologien zur Erfüllung von Anwendungsanforderungen
  • Redundanter Profibus DP Master