DeltaV-P-SE3021C6R1

DeltaV™ Controller-Schnittstelle der S-Serie für PROVOX™ E/A

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Controller-Schnittstelle für PROVOX™ E/A kann mit Steuer-E/A und dezentralen (MUX) E/A verwendet werden, die mittels der seriellen Pufferkarte verbunden werden. Die Schnittstelle zu PROVOX E/A verwendet einen SQ- oder SX-Controller und eine auf dem PROVOX E/A-Träger installierte DeltaV Spannungsversorgung. Mit dieser Lösung wird die PROVOX E/A-Unterstützung in standardmäßiges DeltaV Engineering und Diagnosefunktionen integriert, einschließlich DeltaV Explorer und Control Studio.

Stromversorgung
12,0 VDC bei max. 350 mA
Elektrischer Schutz
3,0 A, nicht austauschbare Sicherungen
Verlustleistung
3,6 W typisch, 4,2 W max.
Höhe
19,7 cm
Tiefe
13,8 cm
Breite
4,2 cm
Montage
Zugeordnete Steckplätze des Trägers
Betriebstemperatur
0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Bietet ein einfaches Upgrade für PROVOX™ IFC-, UOC-, SR90- und SRx-Controller.
  • Maximiert das Investment in PROVOX™ E/A.
  • Ermöglicht eine erhebliche Reduzierung der Verkabelungskosten und kürzt Umschlagzeiten, da Feldgeräte nicht erneut mit neuen E/A verkabelt werden müssen.
  • Zwei DeltaV™ Controller und Spannungsversorgungen können auf dem Träger für eine komplette Controller-Redundanz montiert werden.
  • Der DeltaV™ Controller für PROVOX™ E/A-Träger bietet redundante Verbindungen zu dezentralen und Steuer-E/A-Dateien.
  • Ermöglicht den Einsatz von flexiblen Redundanz-Anordnungen, die mit Steuer-E/A möglich sind, einschließlich einer Kartenredundanz von 1:1 und 1:N.