DeltaV™ vrtuelles E/A-Modul 2 der S-Serie

Produktbeschreibung

Das DeltaV™ virtuelle E/A-Modul 2 der S-Serie (VIM2) bietet eine nicht-intrusive Simulation der DeltaV E/A-Karten der S-Serie und digitale Bus-Feldgeräte für die Prozesssimulation bei der Verwendung mit der MIMIC-Simulationssoftware von MYNAH Technologies. DeltaV Steuerstrategien und Systemkonfigurationen können mit dieser leistungsstarken Simulationsschnittstelle vollständig getestet werden. Das VIM2 bietet ebenso eine Schnittstelle zu Ethernet-E/A-Netzwerken und Geräten, die z. B. Modbus TCP- oder Ethernet/IP-Protokolltreiber verwenden.

Stromversorgung
Erfolgt durch die Systemstromversorgung über den 2-fach-Stromversorgungs-/Controller-Träger
Maximaler Strom
1,4 A bei 5 VDC
Elektrischer Schutz (intern)
3,0 A, nicht austauschbare Sicherungen
Verlustleistung
5,0 W typisch, 7,0 W max.
Arbeitsspeicher
48 MB
Montage
An der rechten Seite des Stromversorgungs-/Controller-Trägers.
Abmessungen (B x H x T)
4,1 cm x 19,9 cm x 14,0 cm
Betriebstemperatur
0 bis 60 °C
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Merkmale

  • Bietet eine komplette berührungslose Simulation aller DeltaV™ E/A-Module der S-Serie.
  • Bietet eine Simulation von allen digitalen DeltaV™ Bussen und Foundation Fieldbus-Function Blocks.
  • Bietet die vollständige Simulation von bis zu 64 DeltaV™ E/A-Modulen pro Controller.
  • Emuliert vier serielle DeltaV™ Karten und unterstützt bis zu 128 Informationsdatensätze der seriellen Karten von bis zu 128 Netzwerkgeräten in Simplex und bis zu 256 in Dual-Simplex-Installationen sowie 16 Geräte in redundanten Installationen.
  • Durch die vom Benutzer konfigurierbare IP-Adressierung kann das VIM2, unabhängig vom Networking-Schema, in fast allen Anlagenumgebungen eingesetzt werden.
  • Das VIM2 ist benutzerfreundlich und gut in das DeltaV™ System integriert.
  • Die VIMNet Explorer-Anwendung bietet eine Plug-and-Play-Funktionalität für eine einfache und intuitive Einrichtung des VIM2.
  • Die fortschrittliche Bauweise des VIM2 gewährt eine jahrelange Nutzung ohne Unterbrechungen.