Smart Wireless Gateway 1552WU

Produktbeschreibung

Das Smart Wireless-Gateway 1552WU kombiniert WirelessHART (IEC62591) und WLAN (IEEE802.11 a/b/g/n) in einem einzigen Gerät. Das Smart Wireless-Gateway 1552WU ermöglicht eine Wireless-Lösung mit vollem Funktionsumfang, die Anlagen- und Feldinstrumentierungsnetzwerke auf einfachere und kostengünstige Weise in einer nahtlosen, weitläufigen Architektur mit WLAN-Lösungen vereint. Die Lösung ist selbstorganisierend und kann sich an das Mesh-Routing anpassen.

Eingangsspannung
24 VDC, 3,5 A nominal (19 bis 30 VDC), 39 Watt, 12 VDC nominal (11,4 bis 15 VDC) nur Installationen in Ex-freien Bereichen
Gehäuseschutzart
IP67, NEMA Typ 4
Ethernet-Anschlüsse
10/100/1000BASE-T Ethernet, Auto-Sensing (RJ-45) − drei Anschlüsse (ein interner Anschluss als Brücke zum Wireless HART-Datenverkehr). Interner SFP-Anschluss wird nicht unterstützt.
Wireless
IEEE 802.11a/b/g/n 2,4/5,8 GHz (WLAN). IEEE 802.15.4 bei 2,4 GHz (WirelessHART)
Abmessungen
304,8 x 198,1 x 162,6 mm (12 x 7,8 x 6,4 in.)
Zulassungen
CSA: Class I, Division 2, Groups A, B, C und D. ATEX: Class 1, Zone 2; Ex nA II, T5
Betriebstemperatur
-40 bis 55 °C (-40 bis 131 °F)
Lagerungstemperatur
-50 bis 85 °C (-58 bis 185 °F)
Relative Feuchte
0 bis 100 %, kondensierend
Windbeständigkeit
Windgeschwindigkeit von bis zu 161 km/h (100 mi/h); Windböen von bis zu 266 km/h (165 mi/h)

Merkmale

  • Das Gateway verbindet drahtlose selbstorganisierende Netzwerke mit jedem beliebigen Host-System mit integriertem Wi-Fi® Backhaul.
  • Unkomplizierte Konfiguration und einfaches Management von selbstorganisierenden WirelessHART&rag-Netzwerken.
  • Einfache Integration in Leitsystemen und Datenanwendungen über WLAN-Verbindungen.
  • Nahtlose Integration in AMS™ Device Manager und DeltaV™ Prozessleitsystemen.
  • Mehr als 99 % Zuverlässigkeit der Wireless-Datenintegrität vor Ort mit industriell bewährter Sicherheit.
  • Die Smart Wireless-Funktionalität erweitert die umfangreichen Vorteile der PlantWeb™ Architektur auf zuvor unerreichbare Einbauorte.
  • In WirelessHART eingebaute, sichere Wireless-Kommunikation vor Ort.
  • Sichere WLAN-Kommunikation durch die Defense-in-Depth Wireless Intrusion Prevention-Lösung von Cisco.