Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SS4305T01

DeltaV™ LS IS DI NAMUR CHARM

Produktbeschreibung

Ein Logic-Solver (LS), eigensicheres (IS) Digitaleingang-Charakterisierungsmodul (CHARM) für NAMUR-Sensoren.

Sensortypen
NAMUR-Sensoren, potenzialfreie Kontakte
Erkennungsstufe für EIN
> 2,1 mA
Erkennungsstufe für AUS
< 1,2 mA
Kanalimpedanz
1 kOhm ± 10 %
Frittspannung
8 VDC ± 1 VDC
Fehlererkennungsfähigkeit
NAMUR-Sensoren oder Feldwiderstandspack, garantierter Kurzschluss: < 100 Ω , garantiert guter Status: 360 Ω bis 20 kΩ , garantierte Schaltkreisunterbrechung: > 75 kΩ
Galvanische Trennung
Gemäß EN 60079-11 Spannungsspitzenwert 375 VDC
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 28 mA bei 24 VDC ± 10 %
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,57 W
Konfigurierbarer Kanaltyp
Potenzialfreier Kontakt- oder Binärzustandssensor-Änderung < 2 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.
  • Eigensichere (IS) E/A entsprechen Umgebungsbedingungen der Class 1, Division 2 und IEC Zone II, wenn die E/A in Ex-Bereichen betrieben werden müssen.