Staubfilterventile
Staubfilterprodukte sind für Schlauchfilteranlagen unerlässlich, da sie verwendet werden, um die zum Entfernen der Staubpartikel aus den Filtern eingesetzte Druckluft zu regeln. Durch die Regelung der beim Spitzendruck verbrauchten Druckluftmenge ermöglichen sie maximale Reinigungseffizienz, schützen die Filter vor Schäden und minimieren die Druckluftkosten. Emerson liefert Impulsventile, Vorsteuerventile, Tanksysteme, Regler, Überwachungssysteme und andere Komponenten, die eine komplette Staubabscheiderlösung bilden.