Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-8522-EB-MT

PAC8000 Ethernet-Busschnittstelle

Produktbeschreibung

PAC8000 Ethernet-Busschnittstelle

Teilenummer
8522-EB-MT
Netzwerkadapter / Verwendung
Ethernet doppelt redundante Hochgeschwindigkeitsverbindungen
Zweck
Unterbrechungsfreie Übertragung von Ethernet-Kommunikation
Stromaufnahme
15 mA @ 10,9 ~12,6 VDC
Fehlererkennung
Eingebaute Stromausfallüberwachung
HART-Fähigkeiten
HART-Durchlauf von Prozess- und Statusvariablen

Merkmale

  • PAC8000 E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Moduls (BIM) oder der Steuerung ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldverdrahtungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen und tragen die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • Online-Konfiguration und Neukonfiguration
  • HART? Durchlauf von Prozess- und Statusvariablen
  • Eingebaute Stromausfallüberwachung
  • Unterstützt sowohl Zone 2/2 (81xx) als auch Zone 2/1 (82xx) E-/A-Module

Dokumentation und Zeichnungen