Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-bC6L18B7D0ZHF

bCOM6-L1800 Intel Core der 6. Generation, robustes COM Express-Modul, Intel i3-6102E, 1,9 GHz, 8 GB ECC

Produktbeschreibung

COM Express Computermodule sind perfekt für Erstausrüster, die Computer-Plattformen für Geräte in industrieller oder rauer Umgebung entwickeln. Sie sind von entscheidender Bedeutung, weil sie den gesamten Entwicklungszyklus verkürzen und die Validierungskosten senken. Erhältlich sowohl mit Prozessoren mit Intel- als auch AMD x86-Architektur.

Teilenummer
bC6L18B7D0ZHF
COMe-Familie
bCOM6-L1800 Intel 6. Gen Core
CPU
Intel i3-6102E 1,9 GHz
CPU-Leistung
25 W
Cores/Frequenz
2
Speicher
8 GB ECC
Lagerung
Keine
Ethernet
1x 10/100/1000 BASE-T
USB
4 x USB 3.0, 8 x USB 2.0
Betriebssystem
Unterstützung für Win-7, Win-10, Linux, VxWorks
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C

Merkmale

  • Robustes Design mit aufgelötetem Prozessor und Speicher
  • Neueste Prozessoren mit Intel Core und Xeon Architektur
  • COM Express-konforme Grundgröße in der Bauart mit 6-Pinbelegung des Anschlusses
  • Dynamisches Wärmemanagement mit patentierter Kühltechnologie unterstützt einen hohen Betriebstemperaturbereich ohne Leistungseinbuße und Drosselung

Dokumentation und Zeichnungen