Emerson-P-ControlWave Micro

ControlWave® Micro – Hybrid RTU/SPS

Produktbeschreibung

Der ControlWave Micro ist ein äußerst programmierbarer Controller, der die einzigartigen Fähigkeiten eines programmierbaren Logik-Controllers (SPS) und eines Fernbedienungsterminals (RTU) in einem einzigen Hybrid-Controller vereint. Der ControlWave Micro ist auf Öl und Gas, Wasser und Abwasser sowie industrielle Steueranwendungen spezialisiert, welche die Leistungsmerkmale eines breiten Spektrums von Steuersystemen, mit dem Designschwerpunkt auf der geringen Leistungsaufnahme, maximieren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Der ARM-Prozessor bietet außergewöhnliche Leistungsmerkmale und eine geringe Leistungsaufnahme.
  • Bis zu zwei 10/100-Mbit/s-Ethernet-Anschlüsse.
  • Bis zu 11 serielle Kommunikationsanschlüsse mit eingebauter Modem-Option.
  • Drei, vier und acht Steckplatz-Basissockel mit zwei, vier und acht Steckplatz-E/A-Erweiterungssockel.
  • Gemischte E/A-Karten für kosteneffektive, kleine RTU-Anwendungen.
  • Optionale, getrennte E/A-Module.
  • IEC 61131-3-Programmierung mit ACCOL III Function Block-Bibliothek für die Prozesssteuerung.
  • Offene Standards für Programmierung, Netzwerkkonfiguration und Kommunikation.
  • Sicherheitsschloss, um unberechtigten Zugriff zu verhindern.
  • Großer Temperaturbereich (-40 bis +70 °C).
  • Zulassung für Gefahrenbereich Class I, Div. 2.