RSTi-EP Modbus TCP einzelner/dualer Netzwerkadapter

Produktbeschreibung

eine Variante des EPXMBE001 Netzwerkadapters, die den Modbus-Dual-LAN-Betriebsmodus unterstützt. Dies ermöglicht es beiden Ethernet-Anschlüssen, mit zwei separaten Netzwerken zu kommunizieren. Der Modbus-Dual-LAN-Modus eignet sich für die zeitgleiche Kommunikation mit zwei synchronisierten Steuereinheiten in zwei verschiedenen LAN-Netzwerken. Dabei haben beide Steuereinheiten den vollständigen Lese- und Schreibzugriff.

Teilenummer
EPXMBE101
Netzwerkadapter/Verwendung
MODBUS
Anzahl der Module
bis zu 64 aktive
Anschluss
2 x RJ-45
Anschluss
2 x RJ-45

Merkmale

  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Hochgeschwindigkeits-Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • Auf DIN-Schiene montiert
  • Integrierter Webserver für Diagnoseinformationen und Firmware-Update über Ethernet- und Micro-USB-Anschluss
  • Unterstützung für Daisy-Chain-/Linientopologien
  • Unterstützung für Daisy-Chain-/Linientopologien
  • supports Modbus Dual LAN mode of operation