Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC695MDL664

RX3i Smart Digital Eingangsmodul

Produktbeschreibung

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Teilenummer
IC695MDL664
Eingangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
16 Kanäle; Erweiterte Diagnose; Positive Logik; 0,5-100 mS wählbar Ein/Aus
Versorgungsspannung und Ein-/Aus-Spannung
24VDC; Bereich 20 ~ 30 V; Ein > 0,5x VIN VDC
Stromaufnahme
225 mA @ 5 VDC & 95 mA @3,3 VDC
Zulassungen und Normen Standardbereiche
UL 508, entspricht CSA C22.2 Nr. 142M1987 Standard
Zulassungen und Normen Gefahrenbereiche
Klasse I, Div. 2, Gruppen A, B, C, D
Montageformat
Auf Panel/DIN-Schiene

Merkmale

  • Hochgeschwindigkeits- und patentierte Technologie für schnelleren Durchsatz
  • Hot-Swap-Funktion
  • Eine Vielzahl von Spannungsbereichen, Typen, Stromkapazität, Isolation und Reaktionszeit, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Dokumentation und Zeichnungen