Emerson-P-In-Line Blenders

In-Line-Mischer

Produktbeschreibung

Beim In-Line-Mischverfahren werden die Komponenten proportional und gleichzeitig in den Auslasskopf eingeführt, der mit einem In-Line-Mischer ausgerüstet ist. In-Line-Mischer produzieren sofort spezifikationsgenaue, homogene Produkte. Unsere In-Line-Mischer können sowohl kleine, komplexe Batches als auch großvolumige Mischungen in einem einzigen System mischen.

Anwendungen
Von kleinvolumigen Mischungen mit Dosierung bis zu großvolumigen Mischungen bei der Mischung/Herstellung von Schmiermitteln, der Mischung von Spezialchemikalien, der Mischung von Chemikalien und Zusatzstoffen, der Mischung von Raffineriekraftstoffen, der Mischung von Terminal-Kraftstoffen, der Mischung von Raffinerie-Rohöl, der Mischung von Benzin, der Mischung von Diesel
Kapazität
1.000 bis mehr als 250.000 US-Gallonen oder 4 bis mehr als 900 Tonnen
Dosiergenauigkeit
± 0,05 %
Dosiertechnologie
Micro Motion Coriolis Messsysteme
Werkstoffe
Kohlenstoffstahl
Auftragsumfang
Prozess-Engineering/Design, Leistungsgarantie, Ausrüstungsbeschaffung, Projektmanagement, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Services und -Support
Lieferumfang
Schlüsselfertige Systeme mit einer Leistungsgarantie, Durchfluss-Messsysteme, Verrohrung, Ventile, Sammler, Instrumentierung, Mixer, Pumpen, Verkabelung und Steuersystem.
Produkt
Flüssige Massengüter, wie z. B. Basisöl, Schmiermittel, Benzin, Kraftstoffe, Diesel, Rohöl, chemische Zusatzstoffe, Bunkeröl, Lösungsmittel, Chemikalien usw.

Merkmale

  • Optimieren Sie den Betrieb durch das Mischen von kleinen Batches mit Dosierung von Zusatzstoffen bis zu großvolumigen, kontinuierlichen Mischungen – alles in einer einzigen Anlage.
  • Sorgen Sie mithilfe von Micro Motion Coriolis Durchfluss-Messsystemen für eine hohe Dosiergenauigkeit bei einem breiten Spektrum von Batchgrößen.
  • Entnehmen Sie ein den Spezifikationen entsprechendes Endprodukt aus dem Mischersammler und machen Sie dadurch Mischtanks während des eigentlichen Mischvorgangs überflüssig.
  • Stellen Sie über den Statikmischer im Mischersammler in Kombination mit der Verhältnisregelung ein sofort fertiges Produkt her.
  • Sparen Sie durch die mit der Rosemount Wireless-Technologie ausgestatteten Systeme Installationskosten und -zeit.
  • Realisieren Sie mit Echtzeit-Anpassungen durch das Steuersystem eine Mischung entsprechend den Spezifikationen, um Fehler in den Mischverhältnissen oder Formeländerungen zu korrigieren.
  • Bringen Sie Vormischungen oder PPM-Zusatzstoffe für die Dosierung von keine Massengüter umfassenden Zusatzstoffen in ein Mischsystem ein.