Emerson-P-Master Meter Skids

Master-Messgeräte

Produktbeschreibung

Emersons Master-Messgeräte-Gestelle unterstützen Benutzer bei der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, verringern Durchlaufzeiten und senken hohe Kosten, die einhergehen mit standortferner Messsystemprüfung. Entscheiden Sie sich für unsere umfassenden, kostengünstigen Systeme und verbessern Sie Ihre Messsicherheit und minimieren Sie finanzielle Risiken.

Messsystem-Nennweite
Bis zu 304,8 mm (12 in.)
Betriebsdruckbereich
Bis zu 2 500 ANSI
Prozesstemperatur
-240 °C bis +350 °C (-400 °F bis +662 °F)
Messgerätetypen
Für Ultraschall-Flüssigkeits-, Ultraschall-Gas-, Turbinen-, Coriolis- und Verdränger-Messungen
Prozessmedien
Rohöl, LPG, LNG, veredelte Produkte, Petrochemikalien, Chemikalien
Anwendungen
Eichamtlicher Verkehr, nicht eichamtlicher Verkehr, Förderung, Flüssigkeits-Pipelines, FPSO/FSO, Veredelung, Terminals, Tanklager
Bereitgestellte(s) Ausrüstung/Material
Messgeräte, Armaturen, Ventile, Siebe, Rohrleitungen/Anschlüsse, Baustahl, Instrumente, Bedieneinheit/MMS, Verkabelung, Anschlussarme/-schläuche
Bereitgestellte Leistungen
Projektmanagement, Engineering/Design, Beschaffung, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Dienstleistungen

Merkmale

  • Prüfung einer großen Breite von Messsystem-Technologien und -Nennweiten auf deren werkseitigen oder branchenspezifischen technischen Daten.
  • Reduzierung der im Zusammenhang mit Prüfungen an externen Standorten unvermeidlichen Kosten und Stillstandszeiten.
  • Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit sowie Verifizierung der Genauigkeit von Messsystemen zur Reduzierung der Messunsicherheit.
  • Einhaltung vertraglicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen und Minimierung finanzieller Risiken.
  • Erfüllung von Branchenanforderungen für die Kalibrierung von Masse-, Dichte- und Volumenmesssystemen.
  • Übereinstimmung mit den Anforderungen von API Chapter 4.5 für Prüfstände von Master-Messsystemen.
  • Minimierung der Komplexität und Unsicherheiten durch Lösungen aus einer Hand.

Dokumentation und Zeichnungen