Emerson-P-PipelineStudio

PipelineStudio™ Software

Produktbeschreibung

Die leistungsstarke und intuitive PipelineStudio™ Software von Emerson ist ein komplettes Engineering Tool, mit dem Anwender effizient Erdgas- und Flüssigkeits-Pipelinenetze entwerfen, planen und hydraulische Analysen durchführen können. Die Software bietet eine schnelle und genaue stationäre und transiente Analyse von einphasigen Flüssigkeitsströmen in Rohrleitungsnetzen in einer einzigen Softwarelösung. Die Software simuliert jede Dichtphase, Flüssigphase, Gasphase und überkritische Phase. Die PipelineStudio Software ist eine sofort einsatzbereite Lösung, die schnell implementiert werden kann, ohne dass ein Beratungsprojekt erforderlich ist, und die es Anwendern ermöglicht, Pipelinenetze schnell zu entwerfen, zu verlegen und zu dimensionieren. Somit erhalten Ingenieure und Planer zuverlässige und präzise Informationen, um Entscheidungen treffen zu können, die zu Verbesserungen des Designs, der Leistungsmerkmale und des Durchsatzes der Pipeline führen.

Merkmale

  • Interaktive oder "Schnellmodus"-Ausführung von stationären oder transienten Simulationen.
  • Benutzerfreundliche, intuitive Benutzeroberfläche, die sensible Voreinstellungen, Assistenten, Vorlagen und Bibliotheken beinhaltet.
  • Auswahl an Zustandsgleichungen, Reibungsfaktoren und zahlreichen CFD-Korrelationen für die Pipeline-Simulation, unter Einbeziehung von DRA und vielen Ausrüstungsmodellen für maximale Flexibilität in Bezug auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.
  • Erhalten Sie eine umfangreiche Lösung mit detaillierten Modellen für Rohrleitungen, Absperrventile, Rückschlagventile, Versorgungsventile, Leckagemodelle, Lagerelemente, Druckventile, Regelventile, Heizungen, Kühler, Zentrifugal- und Kolbenkompressoren, Treiber, Pumpen und vieles mehr.
  • Bewerten Sie die Kapazität und Leistung eines einfachen oder komplexen Pipelinenetzes.
  • Entwurf, Verlegung und Dimensionierung einfacher bis komplexer Pipelinenetze.
  • Führen Sie Störungs-, Leckage- und Überlebensdaueranalysen in einem einzigen Software-Tool durch.
  • Entwickeln Sie strategische, operative und kapazitätsbezogene Planung.
  • Planen Sie den Netzpuffer und bewerten Sie ungeplante Änderungen im Betrieb.
  • Führen Sie Stoß- und Wasserschlaganalysen, Kraftstoffverbrauchsberechnungen und Durchflusssicherung durch.
  • Berechnen Sie den Kraftstoffverbrauch und erfahren Sie, wie sich dies auf die Kapazität im gesamten Pipelinenetz auswirkt.

Dokumentation und Zeichnungen