Emerson-P-R2E2N1A1A2T0A

RXi2 – EP industrie PC: 2-Slot, Quad-Core 2,7 GHz, Windows 10

Produktbeschreibung

Der RXi2-EP IPC bietet kompakte, robuste Leistungsfunktionen für den mittleren Leistungsbereich, mit denen HMI-, Historian- und Analyseanwendungen direkt an der Feldebene ausgeführt werden können, womit eine verbesserte Steuerung des Betriebs in Echtzeit und eine bessere Integration in anlagenweite Systeme ermöglicht wird.

Teilenummer
R2E2N1A1A2T0A
Prozessor
Quad Core AMD RX-427BB 2,7 GHz
Speicher
16 GB DDR3L
Externer Speicher
128 GB SSD
Ethernet
5 Ports Giga Ethernet
USB
4 x USB extern (4 USB 3.0), 2 x USB intern (2 USB 2.0)
Serielle Schnittstellen
2x RS232, 2x RS422/485, 5x RJ45
Kommunikationsslot
2 Slots

Merkmale

  • 2,26 GHz Intel Core 2 Duo; 1,4 und 1,7 GHz Intel Core i7
  • Lüfterloser Betrieb
  • Drei Gigabit Ethernet-Ports (zwei mit Time SYNC IEEE1588 und 802.1AS)
  • Ein PCI Express Low-Profile Erweiterungssteckplatz

Dokumentation und Zeichnungen