Reparaturdienst für Messgeräte

Produktbeschreibung

Das globale Netzwerk der Service Center und geschulten Servicespezialisten von Emerson bietet werkseitig zugelassen Reparaturdienste an, um Ihre fehlerhaften Messtechnologien schnell zu diagnostizieren und ihre ordnungsgemäße Funktion wiederherzustellen. Von Reparaturen im Rahmen der Gewährleistung über die Beurteilung, ob Reparatur oder Ersatz die beste Lösung ist, bis hin zu Kalibrierungen und Upgrades können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Service-Center den Wartungsbedarf Ihrer Messgeräte erfüllen.

Serviceinformationen

Gewährleistung:
Emerson bietet standardmäßige Gewährleistung auf alle Käufe neuer Produkte. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Gewährleistungsansprüche für Ihr Produkt noch gelten, können Sie die entsprechenden Informationen durch Eingabe Ihrer Seriennummer in der Suchleiste auf unserer Website oder in Ihrem MyEmerson-Konto finden.


Erweiterte Gewährleistung:
Sie können beim Kauf von Messinstrumenten eine erweiterte Gewährleistung wählen, um Ihre Investition über den standardmäßigen Gewährleistungszeitraum hinaus zu schützen. Die optionalen erweiterten, limitierten Gewährleistungen sind für verschiedene Abdeckungszeiträume erhältlich und gelten für Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und Pflege des Produkts (wie im Abschnitt „Limitierte Gewährleistung“ in den Verkaufsbedingungen beschrieben).


Produktrückgaben:
Zur Rückgabe eines Produkts an ein Emerson Service Center können Sie diesen Link wählen, um eine Rücksendegenehmigung (Return Material Authorization, RMA) zu beantragen.
Wenden Sie sich bei weiteren Fragen bitte an Ihr Emerson Vertriebsbüro.


Vorteile der Reparaturdienste von Emerson:

  • Schutz Ihrer Investition: Emerson Service Center stellen sicher, dass alle Reparaturen den Werksnormen entsprechen und Originalteile des Erstausrüsters (OEM) für den Austausch verwendet werden.
  • Gewährte Sicherheit: Alle Reparaturen sind mit einer 90-tägigen Gewährleistung verbunden, zusätzlich zur verbleibenden Gewährleistung oder erweiterten Gewährleistung, die mit dem Produkt erworben wurde.
  • Bewährte Emerson-Qualität: Emerson stellt sicher, dass das reparierte Produkt den Herstellungsspezifikationen entspricht, und gewährleistet höchste Qualität und Zuverlässigkeit für Ihre Messgeräte.