Enardo™ Not-Druckentlastungsventil des Modells 2000

Produktbeschreibung

Das Enardo Not-Druckentlastungsventil des Modells 2000 führt eine Not-Druckentlastung für Lagertanks aus, wenn diese Überdrücken ausgesetzt sind, die nicht von herkömmlichen Tankventilen ausgeglichen werden können. Bei richtiger Größenauslegung verfügt dieses Ventil über die Kapazität, die folgenden Normen für die Not-Entlüftung aufgrund von Feuereinwirkung zu erfüllen: API Standard 2000, NFPA 30 und OSHA (29 CFR 1910.106). Das Modell 2000 dient nur der Druckentlastung.

atex-certification
Größen
4 bis 24 in.
Gehäusewerkstoffe
Kohlenstoffstahl | Edelstahl 304 | Edelstahl 316
Leckrate
Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
Buna-N | FEP-Teflon | Viton
Sockel, Arm and Klappenblattwerkstoff
Kohlenstoffstahl (nur Sockel und Arm) | Edelstahl 304 | Edelstahl 316 | Aluminium (nur Klappenblatt)
Druckeinstellungen
2,0 bis 32 oz/sq in
Optionen
Smart Wireless Überwachung, Spezialbeschichtung

Merkmale

  • Übersteigt Dichtigkeitsnorm 1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Vor Ort austauschbare Teile
  • Korrosionsbeständige Beschichtungen
  • Zertifizierte Durchflusskapazitäten gemäß API
  • Erhältlich mit ANSI-, DIN- und JIS-Flanschen
  • EN 13463-1-, EN 13463-5-zertifiziert
  • Optionale Smart Wireless Überwachung