Enardo-P-Model ES-665

Enardo™ Modell ES-665 − federbelastete Druckausgleichsklappe

Produktbeschreibung

Das Modell ES-665 ist eine Druckausgleichsklappe der neuen Generation mit präzisionsgefertigten Innenkomponenten, runder Basis und Abdeckung und ist für Anwendungen konzipiert, die eine extrem gute Abdichtung erfordern, z. B. bei schwefelhaltigem Rohöl/Gas oder dort, wo strenge Umweltschutzvorschriften für Emissionen durchgesetzt werden.

Merkmale

  • Verbesserte Dichtungstechnologie
  • Lagertank-Messsysteme
  • Druckregelung
  • Vakuumregelung
Leistung
Weniger als 0,10 SCFH bei 90 % Solldruck, unter Umgebungsbedingungen
Druckeinstellungen
2,0 bis 32 oz/sq in
Vakuumeinstellungen
0,4, 0,9, 3,5 oz/sq in
Schraubenmuster
8 in.
Aufbau
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen