Fisher-P-119

Fisher™ Typ 119, 119EZ und 119EZS

Produktbeschreibung

Das Schaltventil Typ 119 wird zur Auf-/Zu- oder kontinuierlichen Regelung von nicht-korrosiven oder nur leicht korrosiven Gasen verwendet. Sie ist so konzipiert, dass sie die Anforderungen von Niederdruck-Gasanwendungen in vielen verschiedenen Branchen erfüllt. 119EZ und 119EZS werden als Brenngasventile für Öl- und Erdgas-Naturzugbrenner eingesetzt. Sie besitzen einen eingebauten Drehzahlregler, der die Einstellung der Öffnungsgeschwindigkeit erlaubt, um die korrekte Zündung des Hauptbrenners zu gewährleisten.

ped

Merkmale

  • Schnelle und einfache Leckageerkennung
  • Einfache Federeinstellung
  • Geringe Leckage
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
Nitril (NBR):-29 bis 82 °C /20 bis 180 °F | Fluorkohlenstoff (FKM): -7 bis 121 °C/20 bis 250 °F
Nennweiten
NPS 0,75 / 1 / 1,25
Anschlüsse
NPT
Maximaler Eingangsdruck
10,3 bar/150 psig
Maximaler Ausgangsdruck
10,3 bar/150 psig
Federbereiche
0,021 bis 4,1 bar/3 bis 60 psig
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr lokales Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen