Fisher™ Überdruckventil oder Gegendruckregler vom Typ 1808 und 1808A

Produktbeschreibung

Die pilotgesteuerten Fisher Gegendruckregler oder Überdruckventile des Typs 1808 in Durchgangsausführung und des Typs 1808A in Eckausführung sind wirtschaftliche, kompakte Regelgeräte. Sie kommen in Gas- oder Flüssigkeitsanwendungen zum Einsatz, um den Druck von Öl- und Gasabscheidern aufrechtzuerhalten, sowie zur Druckentlastung von Gasverteilungssystemen.

Merkmale

  • Einfache, zuverlässige Bauweise
  • Kompakt und leicht
  • Praktische Installation in jeder Einbaulage
  • Schnelle Demontage
  • Optionale Upstream-Erfassung ermöglicht reduzierten Druckaufbau.
  • Selbstentleerendes Gehäuse
Nennweite und Anschlussart
2 NPT
Maximaler Entlastungsdruck (Eingang)
10,3 bar (150 psig), einschließlich Aufbau
Entlastungsdruck-Einstellbereich
0,21 bis 8,6 bar (3 bis 125 psig) in drei Bereichen
Zulässige Betriebstemperatur
-29 ° bis 82 °C (-20 ° bis 180 °F)
Ungefähres Gewicht
Typ 1808: 10 kg (22 lb)
Typ 1808A: 11 kg (25 lb)