Fisher™ Pneumatischer, einfachwirkender Stellungsregler 3610J

Produktbeschreibung

Die Fisher Stellungsregler 3610J kommen mit einfachwirkenden Drehantrieben bei der genauen Positionierung von Stellventilen für den Regelbetrieb zum Einsatz. Diese robusten Stellungsregler halten die Position der Ventilspindel stets proportional zu einem pneumatischen oder Gleichstrom-Eingangssignal und können integriert am Antriebsgehäuse montiert werden.

Bereichsklasse
ATEX-Gruppe II, Kategorie 2 Gas und Staub, CUTR für Geräte der Gruppen II/III, Kategorie 2
Zulassungen
ATEX, CUTR, DGRL
Kommunikationsprotokoll
0,2–1,0 oder 0,4–2,0 bar (3–15 oder 6–30 psi) Pneumatiksignal
Diagnose
Nein
Eingangssignal
Pneumatisch
Max. Ausgangsdruck
50 psi
Montageausführung
Stellantrieb montiert
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Stellungsregelung
Modulierend
Sicherheitszulassung
NIL
Versorgungsmedien
Luft, Erdgas
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Der Stellungsregler ermöglicht eine präzise, schnelle Reaktion auf Eingangssignale und bietet unter den meisten Anlagenbedingungen eine hohe Vibrationsbeständigkeit.
  • Nach Entfernen des Deckels können Nullpunkt, Bereich und Übergangspunkt auf einfache Weise mit einem Schraubendreher eingestellt werden.
  • Die einfache Einstellung des Nebenregelkreises ermöglicht die Feineinstellung des Stellungsreglers und somit die Optimierung des dynamischen Ansprechverhaltens entsprechend der jeweiligen Antriebsgröße und Anwendung.
  • Schwankungen im Versorgungsdruck haben nur geringfügige Auswirkungen auf den Betrieb des Stellungsreglers.
  • Gehäuse-, Komponenten- und Dichtungswerkstoffe halten rauen Umgebungsbedingungen stand. Die aus dem Stellungsregler ausströmende Luftmenge wird an Innenteilen und dem Antriebsgehäuse vorbeigeleitet und bietet dadurch zusätzlichen Korrosionsschutz.
  • Der Umbau des Stellungsreglers von direkter auf umgekehrte Wirkungsweise und umgekehrt kann vor Ort durchgeführt werden und erfordert keine weiteren Teile.