Fisher-P-627W

Fisher™ Druckminderer vom Typ 627W und 627WH

Produktbeschreibung

Die Fisher Druckminderer vom Typ 627W und 627WH sind direkt betätigte Regler für den Einsatz mit Flüssigkeiten. Sie sind in den Nennweiten DN 20, 25 und 50 (NPS 3/4, 1 und 2) und in entsprechenden Werkstoffen für Flüssigkeitsanwendungen lieferbar.

Merkmale

  • Wartung im eingebauten Zustand
  • Dichte Absperrung
  • Hohe Vielseitigkeit
  • Robuste Bauweise
  • Edelstahlausführung
Nennweiten und Anschlussarten
NPT: 3/4, 1 oder 2 Class 150, Class 300 oder Class 600 RF geflanscht: DN 25 oder 50 (NPS 1 oder 2)
PN 16, 25 oder 40: DN 25 oder 50 (NPS 1 oder 2)
Maximaler Eingangsdruck
Typ 627W: 37,9 bar (550 psig) mit Nylon-Teller oder 24,1 bar (350 psig) mit Elastomer-Teller
Typ 627WH: 62,1 bar (900 psig) mit Nylon-Teller oder 48,3 bar (700 psig) mit Elastomer-Teller
Maximaler Ausgangsdruck (Gehäusedruck)
Typ 627W:
Kugelgraphit: 32,0 bar (465 psig)
Stahl oder Edelstahl: 103 bar (1500 psig)
Typ 627WH:
Stahl oder Edelstahl: 103 bar (1500 psig)
Ausgangsdruckbereiche
Typ 627W: 0,69 bis 10,3 bar (10 bis 150 psig) in vier Bereichen
Typ 627WH: 9,7 bis 34,5 bar (140 bis 500 psig) in zwei Bereichen
Druckerfassung
Intern oder extern
Zulässige Betriebstemperatur
-40 °C bis +204 °C (-40 °F bis +400 °F)
Ungefähres Gewicht
Gehäuse aus Kugelgraphit oder Stahl: 5 kg (10 lb)

Dokumentation und Zeichnungen