Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-99

Fisher™ Druckminderer des Typs 99

Produktbeschreibung

Der Fisher Gasregler des Typs 99 bietet geregelte Druckbereiche und Kapazitäten für Vertriebs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Der Regler des Typs 99 verfügt über eine Pilot-Vorsteuerung des Typs 61, die integriert am Antriebsgehäuse montiert ist. Der Regler des Typs 99 ist für Eingangsdrücke bis zu 69,0 bar (1000 psig) ausgelegt. Dieser Regler wird standardmäßig mit O-Ring-Dichtungen an der Führungsbuchse und am Ventilträger geliefert, um zu verhindern, dass der Ausgangsdruck des Hauptventilkörpers den Ausgangsdruck der unteren Gehäusebaugruppe stört.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Hohe Genauigkeit
  • Kein Entweichen in die Umgebungsluft
  • Für hohe Eingangsdrücke geeignet
  • Auf einfache Weise für Spezialanwendungen modifizierbar
  • Dichter Abschluss
  • Leistungsfähige Druckregelung
  • Hervorragende Regelung von geringem Durchfluss
  • Drei Piloten stehen zur Auswahl.
Nennweiten und Anschlussarten
DN 50 (NPS 2) Körper mit NPT, Class 125 FF, Class 150 RF, Class 250 RF, Class 300 RF Anschlüssen
Maximaler Eingangsdruck
11,0 bar (160 psig): Typ 61LD Pilot
27,6 bar (400 psig): Typ 61L, 61LE und 61H Piloten
69,0 bar (1000 psig): Typ 61HP Pilot mit Typ 1301F und Typ H110 (nur 13 mm [1/2 in.] Blende)
Maximaler Ausgangsdruck
6,9 bar (100 psig)
Ausgangsdruckbereiche
5 mbar bis 6,9 bar (2 in. Wassersäule bis 100 psig) in neun Bereichen
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
Mit Nitril (NBR)/Neopren (CR)/Nylon (PA): -29 bis 82 °C (-20 bis 180 °F)
Mit Fluorkohlenstoff (FKM): -18 bis 149 °C (0 bis 300 °F)
Ungefähres Gewicht
52 kg (115 lb)

Dokumentation und Zeichnungen