Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-A31A

Fisher™ A31A kryogene Hochleistungs-Absperrklappe

Produktbeschreibung

Die Fisher A31A kryogene Hochleistungs-Absperrklappe wurde für extreme Temperaturen entwickelt und bietet eine Ventilgehäuseerweiterung, die das Packsystem und den Stellantrieb von extremen Temperaturen fernhält. Zudem verfügt das Ventil über eine NOVEX Dichtung aus Metall für einen dichten Abschluss, ein geringeres Betriebsdrehmoment und eine längere Haltbarkeit unter kryogenen Bedingungen.

Merkmale

  • Das Ventil/Stellantrieb-Packsystem mit einer Antriebswelle aus DD-Stahl für die einfache und direkte Montage an einem Zahnstangenstellantrieb wurde so entwickelt, dass kein externes Kupplungssystem mehr benötigt wird.
  • Die konzentrische Drehung bewirkt, dass das Klappenblatt auch bei Druckstößen oder Ausfall des Antriebs in der geschlossenen Stellung bleibt.
  • Das zum Öffnen und Schließen erforderliche Drehmoment ist gleich, egal in welche Richtung der Differenzdruck angewandt wird.
  • Alle Teile, einschließlich Wellen und Klappenblätter, sind untereinander austauschbar. Dies vereinfacht die Instandsetzung und reduziert die Wartungskosten.
  • Die Schrauben des Sitzringhalters sind so eingesetzt, dass sie die Dichtungsfunktion von Leitungsflanschdichtungen in Flach- oder Spiralausführung nicht beeinträchtigen.
  • Das Ventilgehäuse zentriert sich selbst auf den Rohrleitungs-Flanschschrauben und ermöglicht dadurch den schnellen und präzisen Einbau in die Rohrleitung.
Zulassungen
PED, CRN, Emission von flüchtigen Gasen
Entscheidender Betrieb
Allgemeine Anwendungen
Durchflusseigenschaften
Linear
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Kryogen, Standardtemperatur, hohe Temperatur
Spannungsquelle
Elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, Hebel, Getriebe, Elektrohydraulik
Druckklasse
ASME
Prozessanschluss Typ
Flanschausführung, Einzelflansch, Doppelflansch, geschliffen, Scheibe
Sitz/Druckmittlertyp
Metall, Weich
Absperrklasse
Klasse VI (FCI 70-2)
Normen
B16.34
Spindel
Federbelastetes, einstellbares Packungssystem
Ventilgröße
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen