Fisher-P-CP200

Druckbeaufschlagte Fisher™ Druckminderer der Serie CP200

Produktbeschreibung

Druckbeaufschlagte Fisher Druckminderer der Serie CP200 wurden für eine Vielzahl von druckreduzierenden Anwendungen konzipiert, einschließlich gewerblichen und institutionellen Installationen. Diese Flexibilität wird durch die zahlreichen Nennweiten, Ausgangsdruckeinstellungen und Düsengrößen ermöglicht. Die Serie CP200 bietet eine präzise Regelung zur Verwendung in Druckfaktor-Messanwendungen (Festfaktor-Abrechnung).

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Große Bandbreite an NPT-Nennweiten
  • Einfache Installation und Wartung
  • Druckeinstellung und Entfernen der Blende erfordern nur Standardwerkzeuge.
Verfügbare Konfigurationen
Eigenständiger Regler, ohne Überströmventil, Überströmventil mit teilweiser Entlastung, interne Druckerfassung, sekundärer Sitz
Nennweiten und Anschlussarten
3/4 NPT, 3/4 x 1 NPT, 3/4 x 1 1/4 NPT, 1 NPT, 1 x 1 1/4 NPT, 1 1/4 NPT
Maximaler Eingangsdruck
12,1 bar (175 psig)
Maximaler Ausgangsdruck
Notfall-Gehäuse: 1,7 bar (25 psig)
Zulässiger Druck ohne Teilebeschädigung: 1,7 bar (25 psig)
Betrieb: 1,4 bar (20 psig)
Ausgangsdruckbereich
0,07 bis 1,4 bar (1 bis 20 psig)
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 ℃ (-20 °F bis 150 °F)
Ungefähres Gewicht
5 kg (10 lb)

Dokumentation und Zeichnungen