Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-LR128

Fisher™ Typ LR128 pilotgesteuertes Entlastungsventil oder Gegendruckregler

Produktbeschreibung

Das pilotgesteuerte Entlastungsventil oder der Gegendruckregler Typ LR128 ist für Flüssigkeitsanwendungen bestimmt. Der Typ LR128 bietet einen reibungslosen Betrieb, einen dichten Abschluss und eine lange Nutzungsdauer. Der intern betätigte Metallkegel beseitigt die Nachteile, die mit Reglern mit flexiblen Elementen einhergehen, und der speziell konstruierte Strömungspfad lenkt Schmutz ab und schützt dadurch den Sitz vor Schäden und Erosion. Ein internes Eingangssieb verhindert, dass große Partikel in das Hauptventil eindringen.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Schutzsystem gegen Schmutz
  • Ausführliche Laboruntersuchungen
  • Hubanzeige während des Betriebs
  • Wartungsfreundlicher Pilot
Druckerfassung
Extern
Zulässige Betriebstemperatur
17E68 Nitril (NBR):-29 bis 66 °C (-20 bis 150 °F) | 17E97 Nitril (NBR): -18 bis 66 °C (0 bis 150 °F) | 17E88 Fluorkohlenstoff (FKM): -18 bis 121 °C (0 bis 250 °F)
Nennweiten
DN 25 / 50 / 80 / 100 (NPS 1 / 2 / 3 / 4)
Anschlüsse
NPT / SWE / Class 150 RF / Class 300 RF / Class 600 RF / PN 16/25/40
Maximaler Eingangsdruck
31 bar (450 psig) oder max. Druckstufe des Gehäuses, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Maximaler Ausgangsdruck
31 bar (450 psig) oder max. Druckstufe des Gehäuses, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Federbereiche
1,7 bis 25,9 bar (25 bis 375 psig)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen