Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-MR108

Fisher™ Gegendruckregler Typ MR108

Produktbeschreibung

Die Gegendruckregler Typ MR108 sind direktbetätigte Mehrzweckregler für hohe Kapazität. Diese Druckminderer sind für einen Eingangsdruck bis 27,6 bar (400 psig) und für eine Temperatur bis 121 °C (250 °F) ausgelegt. Sie ermöglichen eine zuverlässige und wirtschaftliche Regelung für verschiedene Medien wie Flüssigkeiten, Luft und Gas. Zu den Anwendungen gehören Schmierölsysteme und alle Anwendungen, bei denen die Reaktionszeit entscheidend, ein minimaler Differenzdruck erforderlich oder die Flüssigkeit nicht frei von Verunreinigungen ist.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Merkmale

  • Stahl- und Edelstahlausführungen erfüllen die Anforderungen von API 614
  • Erhältliche Konstruktionen, um die Anforderungen von NACE MR0175-2003 und NACE MR0103 in Bezug auf saure Gase zu erfüllen
  • P1 = P2 bei Hochdruckantrieb
  • Kondensatablassventil
  • Druckbeaufschlagter Antrieb
  • Ablassventil (nur für Hochdruckantrieb)
  • Hubanzeige
Druckerfassung
Extern
Zulässige Betriebstemperatur
Nitril (NBR): -29 bis 82 °C (-20 bis 180 °F) | Fluorkohlenstoff (FKM): -7 bis 121 °C (20 bis 250 °F); eingeschränkt auf 93 °C (200 °F) in heißem Wasser | Ethylenpropylen (EPDM): -29 bis 107 °C (-20 bis 225 °F)
Nennweiten
DN 25 / 50 / 80 / 100 (NPS 1 / 2 / 3 / 4)
Anschlüsse
NPT / Class 125 FF / Class 150 RF / Class 250 RF / Class 300 RF / Class 600 RF / PN 16/25/40
Maximaler Eingangsdruck
27,6 bar (400 psig) oder max. Druckstufe des Gehäuses, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Maximaler Ausgangsdruck
27,6 bar (400 psig) oder max. Druckstufe des Gehäuses, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Federbereiche
0,4 bis 20,7 bar (5 bis 300 psig)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen