Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-R622 R642 R652

Fisher™ Druckminderer R622, R642 und R652 der zweiten Stufe − LP-Gas

Produktbeschreibung

Druckminderer der Serie R600 sind UL-gelistete Zweitregler zur Reduzierung des Ausgangsdrucks eines Erstreglers in Haushaltsinstallationen. Typ R622 ist als Zweitregler für Haushaltsanwendungen bis zu 1 400 000 BTU pro Stunde/15,8 SCMH bestimmt. Typ R622 enthält ein Hochleistungs-Sicherheitsventil und eine große 3/4-Zoll- Entlüftungsöffnung mit Sieb, um den ausgangsseitigen Druck in einer Überdrucksituation auf unter 0,14 bar (2 psig) zu begrenzen. Die Typen R642 und R652 bieten ein Eckgehäuse und eine rückseitige Befestigung.

Merkmale

  • Verbesserte Genauigkeit
  • Überragende Entlastungsleistung
  • Korrosionsbeständige Werkstoffe
  • Eingangsseitiges Sieb
  • Testanschlüsse ermöglichen einfache Systemüberprüfungen
  • Positive Drainage
  • Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren
  • UL-gelistet
Verfügbare Konfigurationen
Typ R622 (Standard): Zweitregler mit geradem Gehäusedesign
Typ R642: Zweitregler mit 90°-Gehäusedesign ist ideal für Messinstallationen geeignet
Typ R652: Zweitregler für Installationen mit rückseitiger Befestigung
Nennweiten und Anschlussarten (Eingang x Ausgang)
Typ R622: 1/2" FNPT, 1/2 x 3/4" FNPT und 3/4" FNPT
Typ R642 und R652: 1/2 x 3/4" FNPT, 3/4" FNPT
Maximale Eingangsdrücke
Maximaler Eingangsdruck: 0,69 bar (10 psig)
Notfall-Eingangsdruck: 3,4 bar (50 psig)
Kapazität
Bis zu 1,4 MBtu/Stunde
Regelbereiche
22 bis 50 mbar (9 bis 20 Zoll Wassersäule)
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
635 g (1,4 lb)

Dokumentation und Zeichnungen