Fisher™ Sanitärgegendruckregler vom Typ SR8

Produktbeschreibung

Der Regler vom Typ SR8 ist ein kompakter, direktbetätigter Druckminderer für hohe Kapazität. Er ist für den Einsatz in Anwendungen konzipiert, in denen eine Sanitärausführung wichtig ist, wie z. B. in der Pharmazeutik, Biotechnologie oder in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Einheit ist in NPS 1/2 bis 3/DN 15 bis 80 Größen mit Endanschlüssen erhältlich, die zu Sanitärarmaturen mit bis zu drei Klemmen passen. Der Typ SR8 ist für die Verwendung bei Dampf-, Flüssigkeits- oder Gasbetrieb geeignet. Der Typ SR8 ist für die Verwendung bei Dampf-, Flüssigkeits- oder Gasbetrieb geeignet.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

ped

Merkmale

  • Hygiene-Auslegungsstandards
  • Überlegene Durchflussleistung und Genauigkeit
  • Dichter Abschluss
  • Selbstentleerend
  • Externe Sollwertfunktion
  • „Clean in Place“ (CIP) oder „Steam in Place“ (SIP)
  • Nicht-poröse Gehäuse und Innenteile
  • Optionaler T-Griff lieferbar
Druckregistrierung
Intern
Temperaturbeständigkeit
-28 °C bis 204 °C (-20 °F bis 400 °F) abhängig vom Sitz- und Membranwerkstoff
Nennweiten
DN 15 / 20 / 25 / 40 (NPS 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5)
Rohranschlüsse
Hygiene, Tri-Clamp
Maximaler Eingangsdruck
14,5 bar (210 PSIG)
Max. Ausgangsdruck
14,5 bar (210 PSIG)
Federbereiche
0,14 bis 8,6 bar/2 bis 125 PSIG
Weitere Technische Daten
Zusätzliche technische Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertriebspartner oder in der technischen Dokumentation.

Dokumentation und Zeichnungen