Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Y602

Fisher™ Entlüftungen der Serie Y602

Produktbeschreibung

Entlüftungen der Serie Y602 helfen, Blockierungen von Entlüftungsöffnungen zu verhindern, und ermöglichen den ungehinderten Luft- und Gasstrom durch Regler-Federgehäuse, externe Entlüftungsleitungen, Membrangehäuse von Antrieben und verschiedene andere Anwendungen. Diese Entlüftungen sind entweder mit Winkel oder gerade erhältlich. Normalerweise schützen Eckentlüftungen Entlüftungsöffnungen, die seitlich ausgerichtet sind, und Entlüftungen in schirmförmiger Ausführung Entlüftungsöffnungen, die nach oben oder unten ausgerichtet sind.

Merkmale

  • Witterungsbeständig: Bei Entlüftungen der Serie Y602 verhindert der doppellippige Deflektor eine Wasserbildung in der Entlüftungsöffnung. Die Entlüftungen widerstehen Verstopfungen, die bei schlechtem Wetter durch Regen, Schneeregen und Schnee entstehen können.
  • Insektenbeständig: Alle Entlüftungen der Serie Y602 verfügen über Schutzgitter vor den Entlüftungsöffnungen, um das Eindringen von Insekten und daraus resultierende Verstopfungen zu verhindern. Die durch das Schutzgitter abgedeckte Öffnung ist größer als von vielen anderen verfügbaren Entlüftungen.
  • Stabilisator hilft beim Verhindern von unnötigem Takten – Ein Feder-Stabilisator in der Entlüftungsöffnung ausgewählter Entlüftungen der Serie Y602 reduziert die Entlüftungsrate und sorgt für Stabilität unter normalen Bedingungen. Die Kraft einer schnellen Entladung öffnet den Stabilisator.
Entlüftungsart Y602
Schirmart, Eckart
Stabilisierungsfeder und Prallmaterial
Edelstahl
Endanschlussgrößen
3/8, 1/4, 1/2, 3/4 und 1 Zoll
Endanschlussarten
Extern und intern

Dokumentation und Zeichnungen