Flexim FLUXUS F401 tragbares Schwerlast-Ultraschall-Durchflussmessgerät für Wasser

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F401 ist das ideale Durchflussmessgerät für langfristige Messkampagnen direkt vor Ort. Diese Hochleistungs-Durchflussmessgeräte können ohne Prozessunterbrechung installiert werden, und die Installation kann innerhalb weniger Minuten abgeschlossen werden. Danach liefert das Gerät genaue und in hohem Maße reproduzierbare Messungen, die nicht von Drift beeinflusst werden. Aufgrund seiner hervorragenden Leistung bei geringem Durchfluss (bis zu 0,03 ft/s) ist das FLUXUS F401 bestens als Trinkwasser-Durchflussmessgerät geeignet, bei dem niedrige Durchflussgeschwindigkeiten üblich sind. Der starke Signalausgang und die Rauschunterdrückungstechnologie ermöglichen den Einsatz in sehr großen Rohren und anspruchsvollen Materialien wie altem und rostigem Stahl, schlecht gefertigtem glasfaserverstärktem Kunststoff oder sogar Panzerbetonrohren.

Medium
Wasser
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems und des Messpunkts (Volumendurchfluss): ±2 % des Messwerts, ±0,01 m/s (±0,03 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,25 % des Messwerts ±0,01 m/s MV (±0,03 ft/s)
Durchflusskanäle
1
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s)
Zertifizierungen/Zulassungen
Spannungsversorgung
100 bis 230 Vac / 50 bis 60 Hz (Stromversorgung)
10,5 bis 15 Vdc (Buchse am Messumformer)
integrierter Akku
Rohrgröße
40 bis 4 700 mm (1,6 bis 185 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis +100 °C (-40 bis 212 °F)
Ausgang
4–20 mA passiv
binär, Impuls
Eingang
Kommunikationsprotokoll
RS232
USB (mit Adapter)
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Äußerst robuste Konstruktion
  • Ideal für lang andauernde Messkampagnen
  • Kabelummantelung aus Metall
  • Permanentkoppelpads
  • Messwandler gemäß IP68

Dokumentation und Zeichnungen