Flexim FLUXUS F608 tragbares Durchflussmessgerät für Ex-Bereiche

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F608 tragbare Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten basiert auf dem weit verbreiteten, hoch zuverlässigen und vielseitigen F601, wurde speziell für den Einsatz in Ex-Bereichen entwickelt und ist gemäß FM Class I, Div. 2 zugelassen. Durch ein hohes Maß an Flexibilität ohne Einschränkung der Sicherheit sind die Anwender nicht mehr verpflichtet, eine Heißarbeitsgenehmigung einzuholen, was den Zugang zu Ex-Bereichen wesentlich einfacher und weniger zeitaufwendig macht. Das extrem widerstandsfähige Gehäuse aus Kohlenstofffaser in Kombination mit der robusten Bauweise des Messumformers sorgt für hohen Aufprallschutz sowie Beständigkeit gegen Öl, Wasser und zahlreiche andere Flüssigkeiten. Das F608 verfügt über das gleiche effiziente Batteriemanagement wie das F601 und bietet über 14 Stunden ferngesteuerte Messzeit.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±1 bis 3 % des Messwerts ±0,02 ft/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,02 ft/s
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 bis 82 ft/s
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
Spannungsversorgung
Li-ION 7,2 V / 6,2 Ah Betriebszeit >25 h
Messwandler erhältlich
Scherwelle
Rohrnennweite
0,24 in. bis 255,9 in.
Temperaturbereich
-40 °F bis +392 °F / WI: -328 °F bis +1 112 °F
Kommunikationsprotokoll
Pt100/Pt1000

Merkmale

  • Sofort betriebsbereit
    Direkter Zugang zu Ex-Bereichen
    Schnelle und einfache Einrichtung (weniger als 5 Minuten)
    Automatische Messwandlererkennung
    Intuitive Benutzerführung
  • Vielseitig einsetzbar
    Unübertroffenes Anwendungsspektrum
    Überragende Genauigkeit durch den HybridTek-Modus, selbst bei Medien, die Feststoffe und Gase enthalten
    Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (>14 Std. ferngesteuerte Messung)
  • Genau und zuverlässig
    Alle Messumformer sind nass kalibriert
    Hohe Präzision bei hohem und niedrigem Durchfluss
    Keine Temperatur- und Nullpunktabweichungen

Dokumentation und Zeichnungen