Flexim-FLUXUS F731 Non-intrusive Ultrasonic Liquid Flow Meter

Flexim FLUXUS F731 nicht-intrusives Ultraschall-Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F731 markiert einen technologischen Meilenstein auf dem Gebiet der Clamp-on-Ultraschallmessung des Volumen- und Massenstroms von Flüssigkeiten. Hochentwickelte Signalfilter, schnellere Verarbeitungskapazitäten als je zuvor und fortschrittliche Messalgorithmen machen das FLUXUS F731 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten mit Aufklemmtechnik zur Standardmesslösung für jede Industrieanwendungen. Mit der neuen Synchronised Channel Averaging (SCA)-Methode und der Korrektur des Durchflussprofils ist das F731 Ultraschall-Durchflussmessgerät für die anspruchsvollsten Bedingungen geeignet.

Prozessmedium
Alle Flüssigkeiten
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
Spannungsversorgung
90 bis 264 Vac
11 bis 32 Vdc
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0,24 bis 255,9 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis 200 °C (-40 bis +392 °F) / WI: -200 bis +630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART® aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur 4–20 mA aktiv/passiv
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Feldbus
M-Bus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit: außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei hohen und niedrigen Durchflussmengen mit abgestimmten, kalibrierten und temperaturkompensierten Messwandlern sowie erweiterten Signalverarbeitungs- und Diagnosefunktionen.
  • Einfache Installation ohne Prozessunterbrechungen: ein extern montiertes System, das keine Prozessunterbrechungen oder zusätzlichen Engineering-Kosten erfordert.
  • Wartungsfrei: Kein Kontakt mit fließenden Medien bedeutet eine vollständig wartungsfreie und langlebige Messlösung, die den rauesten Umgebungsbedingungen standhält.
  • Betriebssicherheit: keine Leckagepfade, keine flüchtigen Emissionen.
  • Erweiterte Systemverifizierung
  • Zertifiziert für den Betrieb in Ex-Bereichen (FMc Class I, Division 2, ATEX/IECEx Zone 2)
  • Jedes Messsystem wird intern vorkalibriert (auf nationale Normen rückführbar) und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert.
  • Abgestimmte Messumformer, integrierte Temperaturkompensation (gemäß den Vorschriften ANSI/ASME MFC-5.1-2011) und digitale Signalverarbeitung garantieren eine hohe Nullpunktstabilität und driftfreie Messwerte.
  • Konform mit ISO 24062
  • Korrektur der Durchflussstörung, um erforderliche gerade Rohrstrecken auf bis zu 2D-Einlass zu reduzieren

Dokumentation und Zeichnungen