Flexim-FLUXUS F731 WD-Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Flexim FLUXUS F731 WD stationäres Ultraschall-Durchflussmessgerät für Wasser

Produktbeschreibung

Das nicht intrusive Flexim FLUXUS F731 WD Ultraschall-Durchflussmessgerät ist die perfekte Lösung für die Durchflussmessung von Trink- und Abwasser. Es ermöglicht eine sehr einfache und kostengünstige Installation von Durchflussmesspunkten innerhalb eines bestehenden Trinkwasserversorgungs- und Abwassernetzes. Das FLUXUS F731 WD gehört zu den präzisesten und zuverlässigsten eingriffsfreien Ultraschalldurchflussmesssystemen. Es misst bereits ab einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,01 m/s (0,03 ft/s) und erfasst so auch kleinste Durchflüsse. Dank der permanenten Kopplung der Messumformer an das Rohr und der Schutzart IP68 ist es für Installationen in Bypass-Bezugsgefäßen sowie für erdvergrabene oder überflutete Installationen geeignet. Im Vergleich zum F532 WD bedient das F731 Rohre mit Durchmessern von über 2 000 mm (79 in.), bietet zweikanaliges Messen und umfassende Kommunikationskombinationen.

Prozessmedium
Wasser
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
Spannungsversorgung
90 bis 264 Vac
11 bis 32 Vdc
Rohrgröße
10 bis 6 500 mm (0,39 bis 255,9 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis +240 °C (-40 bis +464 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART® aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
4–20 mA aktiv/passiv
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Feldbus
M-Bus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Extrem genau bis zu Strömungsgeschwindigkeiten von nur 0,01 m/s (0,03 ft/s)
  • Keine Nullpunktkalibrierung erforderlich und dauerhaft driftfrei.
  • Permanentkoppelfolie.
  • IP68-Messwandler.
  • Messumformer können dauerhaft erdverlegt sein (kein Bezugsgefäß erforderlich).
  • Zuverlässige und genaue Durchflussmessung.
  • Niedrige Installationskosten.
  • Robuste Konstruktion.
  • Geeignet für anspruchsvolle Rohrwerkstoffe, z. B. PCCP und Zement.
  • Erweiterte Systemverifizierung.
  • Konform mit ISO 24062.
  • Korrektur der Durchflussstörung, um erforderliche gerade Rohrstrecken auf bis zu 2D-Einlass zu reduzieren.

Dokumentation und Zeichnungen