Flexim-FLUXUS F831 Permanent Flow Meter Hazardous Areas

Flexim FLUXUS F831 fest installiertes Durchflussmessgerät für Ex-Bereiche

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F831 ist ein zweikanaliges Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät für die bidirektionale Durchflussmessung von Flüssigkeiten in Ex-Bereichen (gemäß ATEX, IECEx Zone 1 und FM Class I, Div. 1 zugelassen). Mit seinem explosionsgeschützten Gehäuse, optionalen eigensicheren Ein- und Ausgängen und den korrosionsbeständigen Messwandlern, die sich außerhalb der Rohrwand befinden, eignet sich die FLUXUS F831-Serie hervorragend für jede anspruchsvolle Industrieanwendung in und außerhalb des Ölfeldes und der chemischen Industrie. Die Anschluss- und Elektronikfächer des FLUXUS F831 sind hermetisch abgedichtet und das FLUXUS F831 erzielt mit sorgfältig aufeinander abgestimmten und temperaturkompensierten Messwandlern (vollständig mit ANSI/ASME MFC 5M konform) unübertroffene Nullpunktstabilität.

Medium
Alle Flüssigkeiten
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div. 1
FM Class 1 / Div. 2
ATEX / IECEx Zone 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
20–32 Vdc
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0,24 bis 255,9 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis 240 °C (-40 bis +464 °F) / WI: -200 bis 630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv (optional Ex-ia)
4–20 mA HART aktiv/passiv (optional Ex-ia)
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur (optional Ex-ia)
4–20 mA (optional Ex-ia aktiv)
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Feldbus (optional Ex-ia)
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Sehr kostengünstig: keine Rohrleitungen, keine Prozessabschaltung, praktisch wartungsfrei
  • Passende, gepaarte und nass kalibrierte Durchflussmessumformer (rückführbare Zertifizierung gemäß nationalen Normen)
  • Ausgezeichnete Nullpunktstabilität und driftfrei
  • Breites Stellverhältnis
  • Unabhängig von Rohrgröße, Werkstoff, Betriebsdruck, Medium und Temperatur (ab -170 °C bis +630 °C)
  • Hohe Toleranz gegenüber mitgeführten Feststoffen und Gasen
  • Verschleiß- und abriebfrei
  • Nicht anfällig für Verstopfung/Korrosion
  • Kein Druckverlust und kein Risiko von potenziellen Leckagen und flüchtigen Emissionen
  • Erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen