Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G608 CA Energy Thermal Energy Meter Hazardous

Flexim FLUXUS G608 CA Energy – Wärmeenergiemessung in Ex-Bereichen

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G608 CA Energy ist ein tragbares Durchflussmessgerät, dass sich hervorragend eignet für das Ausführen kompletter energieeffizienter Anwendungen (gemäß Normen DIN ISO 50001) in Ex-Bereichen (zugelassen für ATEX Zone 1/2 und FM Class I, Div.2): Es ermöglicht die Messung von Druckluft-Durchflussraten sowie die Überwachung der Wärmeenergiemengen und die Durchflussbestimmung von flüssigen oder gasförmigen Medien jeder Art mit nur einem Gerät. Es wurde entwickelt, um die gesamte Druckluftinfrastruktur zu inspizieren, die Anlagen auszugleichen, an fast jedem einzelnen Abschnitt zu messen, die Effizienz von Verdichtern zu bestimmen und nicht zuletzt Leckagen zu quantifizieren und zu lokalisieren.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % MW. ±0,005 m/s
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % MW. ±0,005 m/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % MW. ±0,005 m/s
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 bis 75 ft/s für Flüssigkeiten
0,03 bis >100 ft/s für Gase (abhängig von der Rohrnennweite)
Spannungsversorgung
Li-ION 7,2 V / 6,2 Ah Betriebszeit >25 h
Eingang
4 x Temperatur (Pt1000)

Merkmale

  • Nicht-intrusive, präzise Messung für bidirektionalen, höchst dynamischen Durchfluss von Druckluft, Gas, Flüssigkeiten und Wärmeenergie
  • Ideal für Innenrohrdurchmesser von DN6 bis DN2100 (DN6000 für Flüssigkeiten) und Drücke von 43,5 bar psi und höher (auf Kunststoffrohren bei atmosphärischem Druck und darunter)
  • Tragbarer, benutzerfreundlicher Durchflussmessumformer mit zwei Durchflusskanälen, mehreren Ein-/Ausgängen und integriertem Datenlogger mit serieller Schnittstelle
  • Automatisches Laden von Kalibrierdaten und Messwandlererkennung reduzieren die Einrichtungszeiten und liefern präzise, langfristig stabile Ergebnisse
  • Lithium-Ionen-Akku für über 14 Stunden Messbetrieb
  • Bewährte Clamp-on-Technologie, staub- und feuchtigkeitsbeständige Messwandler
  • Sensor für Wandstärkenmessungen lieferbar
  • QuickFix für schnelle Montage des Durchflussmessumformers unter schwierigen Bedingungen

Dokumentation und Zeichnungen