Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G721 CA Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G721 CA Durchflussmessgerät für Druckluft

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G721 CA Durchflussmessgerät für Druckluft ist eine einzigartige, nicht-intrusive Clamp-on-Ultraschalltechnologie, die auch bei sehr niedrigen Drücken (bis zu 3 bar bei Stahlleitungen und atmosphärischem Druck bei Kunststoffleitungen) zur Messung des Druckluftdurchflusses eingesetzt werden kann. Darüber hinaus werden selbst die niedrigsten Durchflussmengen genau erfasst und zeigen die geringsten Durchflussmengen von kleinsten Leckagen dort auf, wo keine vorhanden sein sollten. Das FLUXUS G721 CA ist eignet sich insbesondere für nicht-intrusive Mengenmessungen, die an einzelnen Punkten im Druckluftnetz entnommen werden, sowie für die Erkennung von Leckagen im Druckluftnetz.

Prozessmedium
Luft, Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Argon
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 35 m/s (0,03 bis 115 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
24 Vdc
12 Vdc
Rohrgröße
10 bis 250 mm (0,39 bis 9,8 in.)
Druckbereich
1 barg (15 psig) bis unbegrenzt
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis +130 °C (-40 bis +266 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Spannung
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Spannung
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Feldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Hochgenau durch gekoppelte, temperaturkompensierende und rückführbare kalibrierte Ultraschallmessumformer
  • Extrem hohe Messdynamik von geringsten bis zu höchsten Strömungsgeschwindigkeiten
  • Einfache und kostengünstige Nachrüstung ohne Beeinträchtigung der Versorgung oder der Rohrleitungen
  • Kein Leckagerisiko, keine Druckverluste
  • Bidirektionale Messung: einfaches Erkennen der Durchflussrichtung
  • Bereit für erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen